Adaptés pour le montage d'écrans TFT aux fixations de coffret CP-S, CP-L et bras porteur vertical au-dessus de la fixation de coffret, inclinable.
- Numéro d'article:
- SM 2383030
- Description produit
- Pour le montage d'écrans TFT avec VESA 75/100. Adaptation jusqu'à 21" sur la fixation CP 40 (6501.070), fixation CP 60 pour raccordement pour bras porteur 120 x 65 mm (6206.360), bras porteur vertical via adaptateur d'inclinaison +100°/-60° (6206.460).
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7024
- Dimensions
- Largeur: 477 mm
Hauteur: 372 mm
Profondeur: 110,5 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,033 kg
- Poids brut
- 3,233 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 12,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Support d'écran TFT RAL7035
- Documentations
- Info sheet