Pattes de fixation murale pour coffrets AX en acier inoxydable et boîtiers KX en acier inoxydable

Numéro d'article: SZ 2433510

Pour la fixation de coffrets et de boîtiers en acier inoxydable AX et KX.

Numéro d'article:
SZ 2433510
Description produit
Pour la fixation de coffrets et de boîtiers en acier inoxydable AX et KX.
Avantages
Accrochage aisé du support mural à une vis déjà existante dans le mur
La fixation murale peut être adaptée de manière optimale aux conditions locales grâce à des positions de montage différentes
En cas de besoin, le support peut être équipé d'un cache de recouvrement esthétique
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Composition de la livraison
Pattes de fixation murale
Capots de recouvrement
Matériel de fixation inclus
Ecartement du mur
20 mm
Remarque
Pour répondre aux prescriptions d'hygiène et aux impératifs d'indice de protection, les coffrets en acier inoxydable ne présentent aucun perçage pour la fixation murale.
Convient à
Type de coffret: Coffrets AX en acier inoxydable
KX acier inoxydable
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,428 kg
Numéro du tarif douanier
83025000
EAN
4028177938151
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Patte de fixation murale, pour coffrets AX et KX en acier inoxydable 316 L, écartement du mur : 20 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation