Pour protéger les organes de commande et de signalisation. Avec une hauteur de montage de max. 35 mm, approprié aux tableaux de commande AX et AE.
- Numéro d'article:
- FT 2792000
- Description produit
- null
- Matériau
- Cadre : aluminium anodisé incolore
Vitre : verre acrylique fumé - Composition de la livraison
- Avec serrure de sécurité N° 3524 E
- Pour référence(s)
- 2742.010
- 2742.000
- Convient à
- Type de coffret: Tableau de commande
AX
AE
Largeur: = 377 mm
Hauteur: = 377 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,086 kg
- Poids brut
- 2,286 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76101000
- EAN
- 4028177032415
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- FT Fenêtre vitrée, pour tableau de commande 2742.010, 2742.000, aluminium
- Documentations
- Notice d'utilisation