Tôle de socle modulaire pour socle TS en acier inoxydable et socle complet en acier inoxydable

Numéro d'article: PS 2908000

Pour un guidage de câbles fiable dans le socle entre la base et l'armoire.

Numéro d'article:
PS 2908000
Description produit
Pour un guidage de câbles fiable dans le socle entre la base et l'armoire.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Composition de la livraison
4 tôles de socle
Remarque
Une tôle de socle est nécessaire par largeur de socle de 200 mm.
Dimensions
Largeur: 175 mm
Convient à
Profondeur: = 500 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
3,072 kg
Poids brut
3,271 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177034310
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
PS Tôle de socle modulaire pour profondeur : 500 mm, acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Documentations
Info sheet