Climatiseur Blue e+ pour montage sur le toit Puissance frigorifique totale 1,30 kW

Référence: SK 3185730

Une efficacité énergétique révolutionnaire grâce à une technologie hybride novatrice. En moyenne 75% d'économies d'énergie grâce à des composants à vitesse régulée et à un caloduc. Fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle. Fonctionnement intuitif via l'écran tactile.

Référence: 3124300

Interface IoT

Référence:
SK 3185730
Modèle
montage sur le toit
Avantages
En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et au caloduc
Utilisation universelle grâce à un fonctionnement sous diverses tensions unique en son genre
Allongement de la durée de vie de tous les composants se trouvant à l'intérieur des armoires électriques et des climatiseurs grâce à un refroidissement à faible amplitude de température protégeant les composants
Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces intelligentes
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Climatiseur Blue e+ pour montage sur le toit
Filtre plissé
Câblé, prêt pour le raccordement
Matériel de fixation inclus
Tuyau d'évacuation des condensats (3 m)
Options
Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Tension nominale
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Remarque
Montage possible uniquement sur des armoires électriques avec des dimensions minimales (L x P) de 800 x 600 mm
L'exploitation sans filtre plissé n'est pas tolérée
En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
Puissance nominale
0,75 kW
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 750 m³/h
Circuit interne: 700 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) 50/60 Hz
5,3
Modèle
montage sur le toit
Dimensions
Largeur: 700 mm
Hauteur: 308 mm
Profondeur: 560 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 54 avec filtre plissé
Circuit interne IP 54 avec filtre plissé
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,6 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,38 t
Type de raccordement (électrique)
Bornier de raccordement à enficher
Régulation de la température
Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)
3 °C...55 °C
Plage de températures de fonctionnement du caloduc
-20 °C...45 °C
Plage de réglage
20 °C...50 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
24 bar
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
49 kg
Poids brut
56,25 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177927155
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
SK Climatiseur de toit Blue e+ en tôle d'acier, module de refroidissement, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, L700 x H308 x P560 mm
Homologations
Sécurité contrôlée par TÜV
UR + C-UR (recognized)
Certificats
EAC
Déclarations
Déclaration de conformité
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Notice d'utilisation R-513A
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Cahier technique
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Plans détaillés
Logiciel
Licence condition
Updater