L'interface IoT constitue l'élément central pour la mise en réseau intelligente des solutions de refroidissement de Rittal ou des capteurs pour la surveillance des conditions ambiantes. Équipée d'une grande diversité d'interfaces et de protocoles, elle sert à la collecte et à la transmission des données à des systèmes informatiques principaux ou à des systèmes pour la surveillance locale des états machine.
- Numéro d'article:
- SK 3124300
- Description produit
- L'interface IoT constitue l'élément central pour la mise en réseau intelligente des solutions de refroidissement de Rittal ou des capteurs pour la surveillance des conditions ambiantes. Équipée d'une grande diversité d'interfaces et de protocoles, elle sert à la collecte et à la transmission des données à des systèmes informatiques principaux ou à des systèmes pour la surveillance locale des états machine.
- Avantages
- La numérisation et la mise en réseau présentent d'énormes opportunités pour chaque entreprise. La mise en réseau de solutions de climatisation Rittal et de capteurs pour la surveillance des conditions ambiantes dans des environnements Industrie 4.0 est simple à réaliser grâce à l'interface IoT ne nécessitant aucune intervention dans l'automatisation.
- Plug and run : la configuration et la mise en service de l'interface IoT est réalisée, via le serveur Internet intégré, rapidement, de manière confortable et sans programmation.
- Matériau
- Matière plastique selon UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7016
- Composition de la livraison
- Interface IoT
Câble USB (fiche USB modèle A sur fiche micro USB modèle B)
Équerre d'assemblage pour climatiseur Blue e+ - Type de raccordement (électrique)
- Bornes pour raccordement de câbles Push-in (24 V DC)
- Interface Bus System
- 2 x CAN-Bus RJ45
- Interface réseau
- Ethernet IPv4/IPv6
- Ethernet selon IEEE 802.3 par 10BASE-T, 100BASE-T et 1000BASE-T
- Interfaces
- 1 x micro USB type B (appareil) pour USB 2.0
- 1 x slot de carte mémoire micro-SD pour SD 2.0
- 1 x USB 2.0 fonctions haute vitesse (EHCI)
- 1 x bouton d'acquittement
- 1 x borne pour raccordement de câbles Push-in pour détecteur NTC
- 2 x prise RJ45 pour interface RS 485 (interface pour climatiseur)
- Consigne de montage
- L'interface IoT peut être fixée, via une pince métallique à ressort, sur un rail oméga 35 x 7,5 selon la norme EN 60715 ou, via des équerres d'assemblage, sur la face arrière d'un climatiseur Blue e+.
- Remarque
- L'interface IoT n'est prise en charge par les climatiseurs Blue e+ qu'à partir de la version 1.11.0 du logiciel.
- L'adaptateur Blue e IoT (référence 3124.310) est nécessaire en complément pour la mise en réseau des climatiseurs de type Blue e.
- Protocoles
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Dimensions
- Largeur: 18 mm
Hauteur: 117 mm
Profondeur: 120 mm - Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...70 °C
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,27 kg
- Poids brut
- 0,28 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177924369
- ETIM 9
- EC001099
- ETIM 8
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Description produit
- SK Interface IoT
- Documentations
- Additional instructions
- Notice d'utilisation
- Quick guide
- System Hardening
- Fiches techniques
- Cahier technique