Climatiseur Blue e+ pour montage latéral dans les atmosphères chimiques 1,6 kW - 5,5 kW

Référence: SK 3188945

Gamme de climatiseurs Blue e+ très basse consommation pour montage latéral spécialement conçus pour l'industrie chimique de puissance frigorifique allant de 1600 W à 5500 W. Ils offrent une protection optimale pour des environnements viciés (essentiellement pour les applications où il peut y avoir de l'acide sulfurique dans l'air) car les différents composants des climatiseurs sont recouverts d'un vernis protecteur.

Référence: 3124300

Interface IoT

Référence: 3235620

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence: 3235610

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence: 3235600

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Référence:
SK 3188945
Modèle
montage latéral
Atmosphères chimiques
Avantages
En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et au caloduc
Utilisation partout dans le monde grâce à la capacité multi-tensions (sans modifier le câblage) et à une large plage de température de fonctionnement
Allongement de la durée de vie de tous les composants se trouvant à l'intérieur des armoires électriques et des climatiseurs grâce à un refroidissement à faible amplitude de température protégeant les composants
Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces intelligentes
Modification de produit
Le recouvrement du boîtier de raccordement pour la protection du raccordement électrique au climatiseur n'est plus fourni depuis début 2024. Le recouvrement référence 3355.200 ou 3355.210 peut être commandé en option en tant qu'accessoire.
Domaines d'application
Pour atmosphères contenant de l'acide sulfurique dans l'air (ex : industrie papetière, industrie agroalimentaire, industrie chimique, galvanisation, secteur Offshore)
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Pièces en tôle et composants électroniques revêtus de vernis transparent
Circuit frigorifique revêtu d'une peinture 2-K-PUR
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Évaporateur électrique des condensats intégré
Matériel de fixation inclus
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Options
Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 4 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 4 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 3,02 kW
Tension nominale
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Remarque
Veuillez respecter les indications de montage.
En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
À utiliser uniquement pour l'implantation partielle en extérieur (description, voir notice)
Remarque concernant la référence
Tolérance : 380 V -10 % (342 V) et 480 V +5 % (509 V)
Intégration totale impossible
Puissance nominale
1,45 kW
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 2.300 m³/h
Circuit interne: 2.300 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) 50/60 Hz
6,5
Modèle
montage latéral
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 393 mm
Découpe nécessaire pour le montage
Largeur de découpe: 433 mm
Hauteur de découpe: 1.579 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit interne IP 55
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1,8 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 1,14 t
Régulation de la température
Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...60 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)
3 °C...60 °C
Plage de températures de fonctionnement du caloduc
-20 °C...45 °C
Plage de réglage
20 °C...50 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,28 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,28 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
24 bar
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
85 kg
Poids brut
90 kg
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177935532
Description produit
SK Climatiseur pour montage latéral Blue e+ pour atmosphères chimiques, puissance frigorifique 4,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, en tôle d'acier, L450 x H1600 x P393 mm
Homologations
30 - KC Korea
IEC CB
Certificats
EAC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentations
Notice d'utilisation R-513A
Notice d'utilisation R134a
Fiches techniques
Cahier technique
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Logiciel
Licence condition
Updater