Catégories de puissance 375 - 5000 W. Pour la mise en œuvre dans des ambiances contraignantes. Possibilités de montage confortables et de raccordement d'eau flexibles. Montage en saillie ou intégration complète possible.
- Numéro d'article:
- SK 3214100
- Modèle
- montage latéral
Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn) - Description produit
- Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. Possibilités de montage en saillie ou en intégration totale et de raccordement hydraulique flexible. Intégration en saillie ou complète possible.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Câblé, prêt pour le raccordement
Gabarit de perçage
Joints d'étanchéité et matériel de fixation - Puissance frigorifique totale
- L 35 W 10 en 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10 en 400 l/h: 0,7 kW - Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 36 W
Pour 60 Hz: 37 W - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,17 A
Pour 60 Hz: 0,18 A - Pression de régime tolérée (p max.)
- 1: 10 bar
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Liquide de refroidissement
- Eau (voir spécifications sur Internet)
- Température de l’eau à l’entrée
- 1 °C...30 °C
- Connexion hydraulique
- Embout ⅜"
- Régulation de la température
- Electrovanne à commande thermostatique
- Surveillance de la température
- Par thermostat intégré avec contact inverseur, intensité de rupture 16 A, plage de réglage +20 °C... +60 °C (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 1 °C...70 °C
- Remarque
- Clapet anti-retour intégré sur la version avec régulateur e-Confort
- Dimensions
- Largeur: 200 mm
Hauteur: 500 mm
Profondeur: 100 mm - Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
- Plage de réglage
- 20 °C...55 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,228 kg
- Poids brut
- 6,556 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158300
- EAN
- 4028177232853
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- Echangeur thermique air-eau 600W - 230V
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation