Tuyau d'écoulement des condensats

Numéro d'article: SK 3301610

Pour évacuer et acheminer les condensats vers l'extérieur. Pour le raccordement aux climatiseurs d'armoire électrique et échangeurs thermiques air/eau.

Numéro d'article:
SK 3301610
Description produit
Pour évacuer et acheminer les condensats vers l'extérieur. Il s'associe avec tous les climatiseurs et échangeurs thermiques air/eau.
Matériau
PVC transparent
Diamètre
10 mm
Longueur
10 m
Épaisseur de matériau
1,5 mm
Pour référence(s)
3212....
3303....
3361....
3302.1xx
3302.2xx
Dimensions
Longueur: 10 m
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,738 kg
Numéro du tarif douanier
40094200
EAN
4028177438293
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Description produit
Tuyau évacuation condensat
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique