Établi fixe d'usinage des barres de courant CW 120-S

Numéro d'article: AS 4055700

L'établi fixe d'usinage du cuivre CW 120-S est destiné au cintrage et à l'estampage des barres de courant. Il est possible d'estamper des trous ronds ou oblongs. Le laser de précision intégré facilite le processus de coupe et de cintrage. Le dispositif de cintrage et d'estampage peut être aisément monté sur un établi.

Numéro d'article:
AS 4055700
Modèle
Rapporteur électrique
Butée longitudinale
Mandrin de cintrage R10
Matrice de cintrage
Description produit
Le dispositif de cintrage et d'estampage de la série de machines CW 120-S est destiné au cintrage et à l'estampage des barres de courant. Il est possible d'estamper des trous ronds et oblongs. Le dispositif de cintrage et d'estampage peut être aisément monté sur un établi.
Avantages
Précision élevée de cintrage et d'estampage
Remplacement aisé des outils
Épaisseur de matériau
12 mm
Estampage / largeur du matériau (max.)
120 mm
Cintrage / longueur du côté (min.)
50 mm
U-Bend (min.)
100 mm
Z-Bend (min.)
72 mm
Angle de cintrage (max.)
90 °
Remarque
La longueur du côté pour un cintrage en Z dépend de l'épaisseur du matériau.
Cintrage (max.)
120 x 12 mm
Estampage (max.)
6,6 x 21,5 mm
Dimensions machine
Largeur: 700 mm
Hauteur: 410 mm
Profondeur: 461 mm
Surface utile
Largeur: 756 mm
Hauteur: 426 mm
Profondeur: 461 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
64,5 kg
Poids brut
67,5 kg
Numéro du tarif douanier
84624900
EAN
4028177920668
ETIM 9
EC004303
ETIM 8
EC004303
ECLASS 8.0
36600804
Description produit
AS Dispositif de cintrage et d'estampage des barres de courant
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation