Module de plaques passe-câbles en plusieurs parties avec brosse passe-câbles à étanchéité élevée pour baies VX IT

Numéro d'article: VX 5301334

Pour l'introduction ciblée des câbles par le bas.

Numéro d'article:
VX 5301334
Modèle
en deux parties, avec brosse
Description produit
Pour l'introduction ciblée des câbles par le bas. Des brosses passe-câbles spéciales avec des brosses décalées offrent, avec une introduction de câbles professionnelle, une meilleure étanchéité par rapport à l'environnement et favorisent ainsi la climatisation. Le modèle livré en deux parties peut se fixer avec des câbles déjà installés.
Matériau
Tôle modulaire : tôle d'acier
Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène
Finition
Tôle modulaire : zinguée
Composition de la livraison
2 moitiés de plaque modulaire en tôle avec brosse passe-câbles, à haute étanchéité
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
La combinaison de plusieurs modules de plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie VX IT
Le module de plaques passe-câbles peut, en échange, être combiné avec d'autres modules de plaques d'une profondeur de 237,5 mm
Remarque
Modules de plaques passe-câbles avec brosse passe-câbles non appropriés pour les applications avec un indice de protection selon la norme CEI 60 529
Dimensions
Profondeur: 237,5 mm
Convient à
Type de coffret: VX IT
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,4 kg
Poids brut
1,56 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177950863
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX IT plaque de fond, pass. câbles, 2 part L=600
Documentations
Info sheet