Pour l'introduction ciblée des câbles par le bas.
- Numéro d'article:
- VX 5301335
- Modèle
- en deux parties, avec brosse
- Description produit
- Pour l'introduction ciblée des câbles par le bas. Des brosses passe-câbles spéciales avec des brosses décalées offrent, avec une introduction de câbles professionnelle, une meilleure étanchéité par rapport à l'environnement et favorisent ainsi la climatisation. Le modèle livré en deux parties peut se fixer avec des câbles déjà installés.
- Matériau
- Tôle modulaire : tôle d'acier
Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène
en deux parties, avec brosse - Finition
- Tôle modulaire : zinguée
- Composition de la livraison
- 2 moitiés de plaque modulaire en tôle avec brosse passe-câbles, à haute étanchéité
Matériel de fixation inclus - Consigne de montage
- La combinaison de plusieurs modules de plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie VX IT
- Le module de plaques passe-câbles peut, en échange, être combiné avec d'autres modules de plaques d'une profondeur de 237,5 mm
- Remarque
- Modules de plaques passe-câbles avec brosse passe-câbles non appropriés pour les applications avec un indice de protection selon la norme CEI 60 529
- Dimensions
- Profondeur: 237,5 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Largeur: = 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 2,14 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 8,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177950870
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- VX IT plaque de fond, pass. câbles, 2 part L=800
- Documentations
- Info sheet