Pour la retenue et le rangement des câbles derrière l'unité de montage CMC III 19"
- Numéro d'article:
- DK 7030087
- Description produit
- À fixer sans outil à l'arrière de l'unité de montage CMC III 19" 7030.088. Permet de passer proprement les câbles derrière les unités CMC III montées et d'assurer une décharge de traction. Les câbles peuvent être installés formant une boucle afin de pouvoir sortir les unités CMC III de leur unité de montage, sans outil.
- Avantages
- Support de câbles
- Tenue au feu : autoextinguible selon UL 94-HB
- Domaines d'application
- Gestion du câblage
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 455 mm
- Dimensions
- Largeur: 150 mm
Hauteur: 50 mm
Longueur: 455 mm - Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...55 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,503 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177701229
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Support de retenue de câbles CMC III