Détecteurs CMC III

Numéro d'article: DK 7030140

Détecteur de débit d'air analogique CMC III

Numéro d'article:
DK 7030140
Modèle
Détecteur de débit d'air analogique
Description produit
Les détecteurs CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les détecteurs peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus.
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT
Le capteur de débit d'air CMC III dispose d'une sonde externe montée dans le flux d'air.
Le détecteur mesure le flux d'air à l'aide des pertes de chaleur et peut identifier les variations de flux.
Application : Ventilateurs, filtres, climatiseurs
Matériau
Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison
Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Sonde externe de flux d'air avec matériel de montage
Raccordement au bus CAN
Direct
Interfaces
2 x CAN-Bus RJ45
Borne
Nombre de participants par interface IoT (max.)
10
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
4
Nombre de participants de l'UC (max.)
10
Nombre de participants de la PDU (max.)
5
Number subscribers per PDU note
Max. 5 unités avec une alimentation via PoE
Méthode de mesure
Mesure de la température différentielle
Dimensions
Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...55 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,53 kg
Poids brut
0,536 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85319000
EAN
4028177659520
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
Capteur débit d'air analogique CMC III
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Graphics