Lecteur de badges pour l'ouverture contrôlée des portes à l'aide d'un transpondeur.
- Référence:
- IT 7030230
- Modèle
- Lecteur de transpondeur
- Description produit
- Lecteur de transpondeur CMC III, pour le déverrouillage des portes de baies ou de locaux, connexion à l'unité centrale CMC III via CAN-Bus Access CMC III, déverrouillage par carte transpondeur.
- Avantages
- Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
- Affichage d'état par diode intégrée
- Domaines d'application
- Pour le montage sur des portes d'armoire ou à côté d'une porte de local.
- Mode de fonctionnement
- Le déverrouillage de la porte est réalisé après l'authentification par l'utilisateur.
- Les autorisations peuvent être paramétrées via le logiciel de l'Unité Centrale CMC III ou de l'interface IoT
- L'alimentation en énergie est réalisée par le raccordement au bus CAN du CMC III de l'unité d'accès.
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Lecteur de transpondeur
Câbles de raccordement
Notice d’utilisation
Habillage design pour porte vitrée TS 8
Matériel de montage
3 cartes de transpondeur - Longueur du câble de raccordement
- 3 m
- Nombre de participants par interface IoT (max.)
- 16
- Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
- 2
- Nombre de participants de l'UC (max.)
- 16
- Remarque
- Max. 5 unités par PU avec une alimentation via PoE
- Transponder tags
- ISO 15693 - Mifare 1K
- ISO 15693 - Mifare 4K
- ISO 15693 - I-Code SL2
- ISO15693 - Tag-it
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Hauteur: 190 mm
Profondeur: 25 mm - Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...55 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,25 kg
- Poids brut
- 0,296 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177659582
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Lecteur de transpondeur CMC III
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Quick guide
- Fiches techniques
- Graphics