Blocage des câbles PSM pour tous les modules à fiches NE 60 320 C13

Numéro d'article: DK 7856013

Tous les câbles de raccordement des appareils sont protégés contre un débranchement involontaire de leur alimentation.

Numéro d'article:
DK 7856013
Description produit
Tous les câbles assurant l'alimentation des appareils sont ainsi protégés contre un débranchement involontaire. Il faut prévoir deux dispositifs de blocage par groupe de deux câbles.
Remarque
Le blocage optimal n'est possible qu'avec le câble de raccordement 7856.014
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
0,02 kg
Poids brut
0,048 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177519121
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Blocage de câbles