Lampe à diodes IT pour baies IT et coffrets IT

Numéro d'article: DK 7859000

Pour un éclairage parfait des baies IT et des coffrets IT.

Numéro d'article:
DK 7859000
Modèle
Double isolation, avec protection interne (T2A)
Description produit
Pour l'éclairage parfait d'une baie réseaux.
Avantages
Commutation manuelle ou automatique possible via interrupteurs de porte
Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique
Montage rapide «plug-and-play»
Au choix avec fixation par clip, vis et aimant
Mise en œuvre immédiate grâce au câble de raccordement prêt à enficher
Fixation sans perte d'unités de hauteur
Matériau
Corps de la lampe : aluminium extrudé
Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate
Extrémités de lampe : PC-ABS
Couleur
Armoire : RAL 7016
Composition de la livraison
Lampe à diodes IT
Kit de fixation magnétique
Vis incluses
Possibilités de raccordement
Alimentation via connecteurs
Interrupteur de porte
Classe de protection
II (à double isolation)
Interrupteur (type)
Contact de porte avec position marche/arrêt/ fonctionnement avec l'ouverture de la porte
Type de montage des lampes
A visser
Fixation par clip
Fixation magnétique
Possibilités de montage
Vissage ou clipsage directement sur le profilé VX IT/VX SE
TE 8000, baie IT : avec jeu de fixation magnétique
AX, TP : avec kit de fixation magnétique
AX : avec rail pour équipement intérieur
Pour un fonctionnement avec prise Euro conformément à la norme CEE 7/16 et prise CEI 320 C13
Flux lumineux
600 lm
Couleur de lumière
4000 K (blanc neutre)
Remarque
Les câbles de raccordement prêts à enficher doivent être utilisés exclusivement avec la lampe à diodes IT.
La mise en série de plusieurs lampes à diodes IT n'est pas possible
Dimensions
Largeur: 337 mm
Hauteur: 55 mm
Profondeur: 23 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...55 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,38 kg
Poids brut
0,401 kg
Numéro du tarif douanier
94054940
EAN
4028177817937
ETIM 9
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Description produit
IT  Eclairage LED
Homologations
CCC exception letter
UL
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales