Cache de prise pour prises C13 ou C19

Numéro d'article: DK 7955010

Obture les emplacements non utilisés

Numéro d'article:
DK 7955010
Modèle
Pour C13
Description produit
Le cache de la prise permet de verrouiller des prises C13 ou C19 IEC 60 320 ouvertes non utilisées. Ainsi, il est possible d'éviter toute surcharge involontaire de chacune des phases. Le cache peut être retiré à tout moment avec un outil de déverrouillage joint (ou tournevis plat).
Matériau
Matière plastique (PA 66)
Couleur
RAL 9005
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,01 kg
Poids brut
0,018 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177684980
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
Caches prise C13 verrouillables