Verrouillage de fiche pour connecteurs C14 et C20

Numéro d'article: DK 7979020

Les verrouillages de fiche C14 et C20 sont protégés contre toute extraction inopinée.

Numéro d'article:
DK 7979020
Modèle
pour connecteurs C14 et C20
Description produit
Le verrouillage universel permet de sécuriser les connecteurs C14 ou C20 IEC 60 320 enfichés contre tout retrait involontaire. Le verrouillage est réglable et s'adapte à toutes les formes de prises. Il est alors possible de garantir un raccordement sûr en fonction du fabricant pour la plupart des câbles disponibles sur le marché.
Matériau
Matière plastique (PA 12)
Couleur
RAL 9005
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
0,06 kg
Poids brut
0,084 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177947344
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
PDU Verrouillage de fiche pour C14/20