Armoires électriques juxtaposables VX25 Armoire électronique

Référence: VX 8410000

Idéales pour les équipements 19" et les tiroirs 19" : avec montants 19" à l'avant, cadre avant, porte arrière, toit et plaques passe-câbles en plusieurs parties

Référence: PRO64749

Lampe à diodes

Référence: 8618200

Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8618250

Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT

Référence: 8617030

Rails de montage 18 x 64 mm pour armoires VX

Référence: 8618800

Profilé passe-câbles central

Référence: 8618810

Profilé passe-câbles arrière

Référence: 8660002

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Référence: 8660022

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Référence: 8660033

Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Référence: 8660043

Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Référence:
VX 8410000
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Cadre avant : profilé en aluminium extrudé avec pièces d'angle en zinc moulé sous pression
Porte arrière : Tôle d'acier, 2,0 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Profilés d'adaptation 19" : tôle d'acier, de 2 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Toit et porte arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Cadre avant : revêtement poudre
Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Cadre avant (avec charnières à droite, maintien à gauche par des aimants)
Porte arrière (charnières à droite, sens d'ouverture réversible)
Toit
Plaques passe-câbles
Profilés d'adaptation 19" avant
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 600 mm
Hauteur de montage pour les composants
33 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
55,3 kg
Poids brut
58 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
142,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177920231
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX Armoire électronique, LHP : 600x1600x600 mm
Certificats
Finition
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés