Idéales pour les équipements 19" et les tiroirs 19" : avec montants 19" à l'avant, cadre avant, porte arrière, toit et plaques passe-câbles en plusieurs parties
- Numéro d'article:
- VX 8430000
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Cadre avant : profilé en aluminium extrudé avec pièces d'angle en zinc moulé sous pression
Porte arrière : Tôle d'acier, 2,0 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Profilés d'adaptation 19" : tôle d'acier, de 2 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Toit et porte arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Cadre avant : revêtement poudre
Plaques passe-câbles : zinguées - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Cadre avant (avec charnières à droite, maintien à gauche par des aimants)
Porte arrière (charnières à droite, sens d'ouverture réversible)
Toit
Plaques passe-câbles
Profilés d'adaptation 19" avant - Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm - Hauteur de montage pour les composants
- 42 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 64,4 kg
- Poids brut
- 67,8 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 167 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177920255
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- VX Armoire électronique, LHP : 600x2000x600 mm
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
- Notice d'utilisation