Pour les composants lourds comme p. ex. les supports isolants ou les transformateurs.
- Numéro d'article:
- TS 8612980
- Description produit
- Pour les composants lourds comme par ex. les supports isolants ou les transformateurs.
- Matériau
- Acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Sur le niveau de montage intérieur sur le profilé d'armoire VX
- Sur le niveau intérieur des profilés verticaux des armoires électriques monobloc VX SE en association avec le rail d'adaptation VX
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: = 800 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 9,912 kg
- Poids brut
- 10,85 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 38,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177522886
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Rails porteurs 65 x 42 mm, pour TS, SE, pour largeur : 800 mm
- Documentations
- Info sheet