Charnières à 180°

Numéro d'article: SZ 8701180

Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte à 180°.

Numéro d'article:
SZ 8701180
Matériau
Fonte de zinc
Couleur
Nickelé mat
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Angle d'ouverture de la porte
180°
Remarque
L'indice de protection de l'armoire peut éventuellement être réduit.
Toutes les portes d'une rangée d'armoires doivent s'ouvrir du même côté.
Suitable for door variant
Porte en tôle d'acier
Porte en acier inoxydable
Convient au type d'enveloppe
TS
VX SE
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,92 kg
Poids brut
0,964 kg
Numéro du tarif douanier
83021000
EAN
4028177300057
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Description produit
TS Charnières à 180°, pour armoires électriques TS, SE, variante de porte : porte en tôle d'acier ou en acier inoxydable, nickelé mat
Documentations
Notice d'utilisation