Les armoires électriques de la gamme VX25 assurent déjà, dans leur version standard, une bonne protection CEM sur une large plage de fréquences. Pour des exigences CEM plus élevées, Rittal propose l'armoire VX25 dans une version atténuant encore plus les hautes fréquences.
- Numéro d'article:
- VX 8807010
- Modèle
- Modèle CEM
- Description produit
- Les armoires électriques de la gamme VX25 assurent déjà, dans leur version standard, une bonne protection CEM sur une large plage de fréquences. Pour des exigences CEM plus élevées, Rittal propose l'armoire VX25 dans une version atténuant encore plus les hautes fréquences
- Matériau
- Ossature d'armoire : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 1,5 mm
Toit : tôle d'acier recouverte d'une couche de zinc-magnésium, épaisseur 1,5 mm
Porte : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm - Finition
- Ossature d'armoire : nue
Porte, panneau arrière et toit : laqués à l'extérieur et nus à l'intérieur
Plaques passe-câbles : zinguées
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Panneau arrière
Toit
Plaques passe-câbles
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 600 mm - Nombre de portes
- 1
- Remarque
- Le joint blindé CEM est nécessaire pour les armoires juxtaposées
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 119,05 kg
- Poids brut
- 129,6 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 320,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177924574
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- VX Armoire CEM 800x2000x600 1P RAL7035
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation