Armoires électriques juxtaposables VX25 CEM

Numéro d'article: VX 8807020

Les armoires électriques de la gamme VX25 assurent déjà, dans leur version standard, une bonne protection CEM sur une large plage de fréquences. Pour des exigences CEM plus élevées, Rittal propose l'armoire VX25 dans une version atténuant encore plus les hautes fréquences.

Numéro d'article: 8660003

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Numéro d'article: 8660023

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Numéro d'article: 8660034

Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Numéro d'article: 8660044

Plaques de socle latérales pour socles VX en tôle d'acier

Numéro d'article:
VX 8807020
Modèle
Modèle CEM
Description produit
Les armoires électriques de la gamme VX25 assurent déjà, dans leur version standard, une bonne protection CEM sur une large plage de fréquences. Pour des exigences CEM plus élevées, Rittal propose l'armoire VX25 dans une version atténuant encore plus les hautes fréquences
Matériau
Ossature d'armoire : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 1,5 mm
Toit : tôle d'acier recouverte d'une couche de zinc-magnésium, épaisseur 1,5 mm
Porte : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier avec revêtement zinc-magnésium, 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Ossature d'armoire : nue
Porte, panneau arrière et toit : laqués à l'extérieur et nus à l'intérieur
Plaques passe-câbles : zinguées
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Panneau arrière
Toit
Plaques passe-câbles
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
Nombre de portes
1
Remarque
Le joint blindé CEM est nécessaire pour les armoires juxtaposées
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
121 kg
Poids brut
135 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177924468
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX Armoire CEM 800x2000x800 1P RAL7035
Homologations
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés