- Numéro d'article:
- SV 9342030
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec surélévation pour jeux de barres PLS disposés en gradins
- Convient aux jeux de barres
- PLS 1600
- Nombre de pôles
- 1 pôle
- Remarque
- Montage de systèmes multipolaires avec un entraxe de barres de 60 mm possible par la juxtaposition des supports de jeu de barres
- Support pour application AC et DC.
- Tension nominale
- 1000 V AC
- 1500 V DC
- Support Terre-Neutre/Neutre/Terre
- Oui
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,28 kg
- Poids brut
- 0,306 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177614925
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
-
Support de jeu de barres unipolaire