- Référence:
- RX 9365745
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 9005
- Pour référence(s)
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Dimensions
- Largeur: 54 mm
Hauteur: 10 mm - Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,072 kg
- Poids brut
- 0,096 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Description produit
- RX Rail porteur L : 54 mm
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Quick guide