- Référence:
- RX 9365750
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 9005
- Pour référence(s)
- 9360.710
- 9360.720
- 9360.730
- 9360.705
- Dimensions
- Largeur: 45 mm
Hauteur: 60 mm - Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,232 kg
- Poids brut
- 0,247 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- Description produit
- RX Bloc d'extension pour adaptateur / support d'appareillage L : 45 mm
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Quick guide