Jonctions de barres

Référence: SV 9677610

Dispositifs permettant d’assembler les jeux de barres de 40 x 10 à 120 x 10 mm de section, sans perçage.

Référence:
SV 9677610
Description produit
Pour assembler les jeux de barres rectangulaires sans aucun perçage.
Matériau
E-Cu étamé
Pour jeu de barres de dimensions (mm) / quantité requise par barre
40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1
Remarque
1 pièce 9677.610 et 1 pièce 9677.620 sont nécessaires lors de l'utilisation d'un jeu de barres 100 x 10 mm
Convient aux jeux de barres
40 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
Dimensions
Longueur: 40 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,44 kg
Poids brut
0,5 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,407
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177705388
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Description produit
Jonction pour barres 40-80-100x10-1P.
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation