Porte partielle pour armoires VX

Référence: SV 9682186

Ouverture de porte possible à droite ou à gauche.

Référence:
SV 9682186
Description produit
Pour les armoires VX à la place de la porte ou du panneau arrière. Les portes partielles se combinent à volonté entre elles. En haut et en bas, il faut prévoir un bandeau de finition. Ouverture de porte possible à droite ou à gauche. Possibilité de monter une fenêtre pour écran d'ordinateur 2305.000 dans les portes partielles pleines (hauteur 600 à 1 000 mm). Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif modèle A.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte partielle
Traverse de séparation
Charnières
Butées de porte
Matériel de fixation inclus
Remarque
Angle d'ouverture des portes partielles max. 130°
Verrouillage
Nombre de serrures: 2
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 600 mm
Convient à
Largeur: = 800 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,3 kg
Poids brut
10,3 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
39,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177928930
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
VX Porte partielle, LH : 800x600 mm
Homologations
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation