Pour la fixation du rail porteur de disjoncteurs de puissance.
- Numéro d'article:
- SV 9683326
- Description produit
- Pour fixer le rail porteur des disjoncteurs de puissance sur le profilé de l'armoire ou sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Profondeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 3,4 kg
- Poids brut
- 3,646 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV VX Equerre de montage disjonct.puiss., VX P=600
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Quick guide