Kit de cadres porteurs pour rangées d'appareillages à intégrer (p. ex. disjoncteurs MCB).
- Numéro d'article:
- SV 9683783
- Description produit
- Kit de cadres porteurs pour rangées d'appareillages à intégrer (p. ex. disjoncteurs à boîtier moulé). Les rails porteurs se fixent sur le panneau latéral du compartiment fonctionnel à l'aide de deux équerres de montage. Le recouvrement se fixe sur le cadre porteur au moyen de vis moletées. Associés avec des cloisons fonctionnelles, des panneaux latéraux et des plaques de montage partielles, les cadres porteurs permettent de réaliser un compartimentage intérieur conforme aux formes 2, 3 ou 4.
- Matériau
- Cadre porteur : tôle d'acier zinguée d'épaisseur 1,5 mm
Recouvrement : tôle d’acier laquée d'épaisseur 1,5 mm - Composition de la livraison
- Rails porteurs
2 équerres de montage
1 couvercle avec découpe
Matériel de fixation inclus - Pour hauteur de compartiment fonctionnel
- 300 mm
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Nombre d'unités de division 17,5 mm
- 2 x 36
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4 kg
- Poids brut
- 4,3 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177937338
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV VX Cadres porteur 2x36mod. Rail DIN, B=800mm
- Documentations
- Notice d'utilisation