Pour le montage des jeux de barres de distribution verticaux. Pour jeu de barres 30 x 5 et 30 x 10 mm.
- Numéro d'article:
- SV 9686100
- Description produit
- Pour le montage des jeux de barres de distribution verticaux (2 x 30 x 10 mm, 3/4 pôles, entraxe 70 mm) ou de jeux de barres (30 x 5/10 mm, 3/4 pôles, entraxe 60 mm) avec composants RiLine dans des compartiments de départ modulaires.
- Matériau
- Plastique thermodurcissable
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- Similaire au RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient aux jeux de barres
- 30 x 5/10 mm
- 30 x 10 mm
- Entraxe des jeux de barres
- 60 mm
- 70 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,24 kg
- Poids brut
- 1,32 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177950382
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Description produit
- SV Support de jeux de barres 4 pôles, 70 mm, pour E-Cu 30x5/10 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation