La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée d'un jeu de barres, une équerre d'assemblage et d'une patte de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.
- Numéro d'article:
- SV 9686589
- Description produit
- Pour la jonction des jeux de barres entre deux armoires.
- Matériau
- E-Cu
- Dimensions
- Longueur: 180 mm
- Section
- 80 mm x 10 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,56 kg
- Poids brut
- 2,563 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,63
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177935969
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Description produit
- SV VX Patte juxtaposit.Terre/Terre-Neutr.80x10 L=180
- Homologations
- UL + C-UL (listed)