Industria automovilística

Empiece desde los primeros puestos

Solución por sectores

Industria automovilística

In the automotive industry, product use is regulated by release lists and operating equipment specifications. These standards mean, among other things, advantages in project engineering, in the worldwide use of identical parts, in the availability of...

La industria automovilística está sumergida de lleno en el mayor proceso de transición de su historia: la transformación hacia la movilidad eléctrica. La gama de productos se está ampliando para incluir vehículos eléctricos y se están realizando enormes inversiones en el desarrollo y la producción.

El ajuste más importante recae en la optimización de los procesos de producción. El objetivo es la digitalización integral de las fábricas hasta las cadenas de suministro, así como el uso de análisis de datos, inteligencia artificial y tecnología energéticamente eficiente.

Rittal y EPLAN le apoyan como un socio consolidado. Observamos todas las cadenas de valor completas y pensamos en sus procesos. Nos basamos en numerosos años de experiencia en la industria automovilística, disponemos de estándares industriales y fuerza innovadora en la industria y la TI, y gozamos de un gran éxito en todo el mundo.

Aceleración de procesos: a la carrera con Rittal y Eplan

Aproveche la oportunidad ahora para diferenciarse de la competencia con las últimas soluciones de Rittal y Eplan y para posicionarse a la vanguardia.

Nuestra propuesta de valor:

  • Gracias a las completas soluciones de infraestructuras TI de Rittal, desde racks de red individuales hasta centros de datos integrales.
  • Gracias a los Edge Data Centers de Rittal para aplicaciones de la industria 4.0.
  • Gracias a los Edge Data Centers con capacidades en tiempo real y basados en IA de German Edge Cloud para el procesamiento de los datos de la industria.

Alimentación de corriente continua en la industria automovilística

Schaper Steuerungstechnik

VX25 in use

One of the major challenges facing this medium-sized switchgear manufacturer is producing switchgear on time and adhering to requested delivery dates. The new VX25 from Rittal saves an impressive amount of time in field testing.

Voith Turbo

Energy costs reduced by 70 per cent

Voith Turbo discovered that switching the enclosure climate control technology used for the machining centres in its production department to state-of-the-art Blue e+ cooling units from Rittal could deliver considerable efficiency savings.