Energía

Soluciones fiables para un suministro de energía sostenible

Con la creciente transición energética, la presión por reducir los costos en el sector energético está aumentando. Al mismo tiempo, la seguridad del suministro debe seguir garantizándose mediante una expansión inteligente de la red. La necesidad de encontrar soluciones estandarizadas que puedan adaptarse de manera flexible a los requisitos individuales es cada vez más importante. El sistema energético del futuro es digital y se basa en componentes fiables y sostenibles.

Las herramientas adecuadas para su propia transición energética

Rittal apoya a la industria energética con una gama de productos a medida, por ejemplo, para plantas de energía eólica y fotovoltaicas que desafían todas las condiciones medioambientales gracias a su robusta carcasa y a un concepto climático adecuado.

  • Gracias a unas soluciones de climatización de Rittal con hasta un 75 % menos de consumo energético y la máxima flexibilidad gracias a la capacidad multitensión.
  • Gracias al desarrollo de soluciones de IIoT estandarizadas para la conexión en red de máquinas y equipos, como sensores inteligentes para la supervisión de armarios de distribución.
  • Gracias a conceptos Smart Service preparados para el futuro para aumentar la disponibilidad de los sistemas y la eficiencia del servicio.

 

TESVOLT

Hot water on the mountainside

A photovoltaic system and a combined heat and power plant operated with vegetable oil supply carbon-neutral electrical energy for the alpine hut of the German Alpine Association’s Coburg section. The hut offers hot showers, a drying room and even...