Nombre: Combinador de CA
Ecosistemas: Energía renovable
Aplicación principal: Sistemas fotovoltaicos
Datos clave: Solución preconfigurada para el montaje de un combinador de CA, que actúa como protección mediante fusibles entre el inversor y la conexión principal. Desarrollada específicamente para sistemas fotovoltaicos en funcionamiento en paralelo con la red; se basa en la envolvente compacta AX y el sistema de barras colectoras Ri4Power de 185 mm para la distribución de energía, y cuenta con certificación según las normas IEC 61439-1:2020-05 (Edición 3.0) / EN 61439-1:2011 e IEC 61439-2:2020-07 (Edición 3.0) / EN 61439-2:2011.
Solución preconfigurada para la implementación de una caja de agrupación de CA (*AC Combiner*) como respaldo entre el inversor y la conexión a la red: el punto de partida ideal y adaptable individualmente para la ingeniería de su proyecto.
Este ejemplo de aplicación se ha desarrollado específicamente para sistemas fotovoltaicos > 30 kVA en funcionamiento en paralelo con la red. La configuración se basa en la envolvente compacta AX 1281.000 con un sistema de barras colectoras Ri4Power de 185 mm para la distribución de energía, y ha sido ensayada conforme a la norma IEC 61439-1-2. El proyecto incluye también unidades de ventilación con filtro y calefactores para la climatización, así como interruptores automáticos compactos, seccionadores fusibles NH y protección contra sobretensiones. Tensión nominal de 400 V; corriente nominal del conjunto de aparamenta de hasta 630 A.
Recibirá un proyecto completo en Eplan que incluye la documentación y un gemelo digital de la caja de agrupación de CA. Este ejemplo de aplicación puede adaptarse rápida y cómodamente a sus necesidades específicas. Ahorrará un tiempo valioso ya desde la fase de ingeniería y contará con un sistema seguro y probado. El montaje también se agiliza considerablemente, ya que la envolvente AX permite la instalación interior sin necesidad de mecanizado adicional: sin taladros, sin punzonado y sin cortes. El sistema de control se monta independientemente de la envolvente sobre perfiles perforados instalados por separado. Esto garantiza un acceso sin obstáculos a todos los equipos instalados, así como una sencilla operación de desmontaje y remontaje del sistema de control.
Sus ventajas
- Implementación de soluciones personalizadas en tiempo récord gracias a una configuración planificada previamente
- Sistema probado con componentes perfectamente coordinados
- Entrega rápida y fiable
Nota
- Para instalaciones en exteriores, debe garantizarse la protección contra la radiación solar directa, la lluvia y la nieve.
- La lista de productos puede importarse fácilmente a su cesta de la compra en la tienda online.