Nombre: Armario de control y protección
Ecosistema: Redes eléctricas
Área de aplicación: Subestaciones
Datos clave: Solución preconfigurada para armarios de control y protección, desarrollada específicamente para controlar y proteger las operaciones de las subestaciones.
- Solución preconfigurada para el montaje de un armario de control y protección con relés destinados a gestionar y proteger las operaciones en subestaciones. El proyecto incluye relés de protección y control para la supervisión, el accionamiento de interruptores automáticos ante fallos, la medición y el registro de parámetros eléctricos, así como para iniciar acciones basadas en ajustes predefinidos. Se basa en el sistema de armarios Rittal VX, que cuenta con puerta acristalada y bastidor abatible para el montaje de equipos de 19 pulgadas.
- Recibirá un proyecto de Eplan que incluye el esquema unifilar y el gemelo digital. Este ejemplo de aplicación puede adaptarse rápida y cómodamente a sus necesidades; constituye el punto de partida ideal para su proyecto y permite ahorrar un tiempo valioso durante la fase de ingeniería. Al utilizar productos estándar, el montaje también se agiliza considerablemente. El sistema de armarios VX es acoplable, lo que facilita la ampliación del proyecto. El bastidor abatible permite montar equipos de 19 pulgadas con un peso de hasta 3500 N, garantizando un fácil acceso tanto por la parte delantera como por la trasera.
Sus ventajas
- Posibilidad de suministrar soluciones a medida basadas en una configuración preestablecida en un tiempo récord
- Entrega rápida y fiable de todos los componentes del sistema
- Fácilmente ampliable