Título: Armario de control para aplicaciones de hidrógeno
Ecosistema: Hidrógeno
Área de aplicación: Armario de control para la producción de hidrógeno
Datos clave: Armario de control para el funcionamiento fiable de válvulas en diversas aplicaciones de la industria del hidrógeno, tales como electrolizadores, estaciones de repostaje de hidrógeno, estaciones de compresión, sistemas de purificación, pilas de combustible y automatización de procesos en general.
El armario alberga terminales de válvulas y soluciones de distribución que garantizan un funcionamiento seguro y fiable, incluso en entornos potencialmente explosivos (Ex). Los sistemas de E/S remotas integrados proporcionan una conectividad digital completa que permite la supervisión y el control en tiempo real de las válvulas de proceso. Gracias a materiales especiales, como el acero inoxidable y los recubrimientos protectores, estos armarios son resistentes a la corrosión y ofrecen protección frente a líquidos y cuerpos extraños.
Características principales
- Conformidad y fiabilidad:
- Cumplimiento total de las normativas ATEX, IECEx, EMC y la Directiva de Baja Tensión
- Ofrece datos completos para la seguridad funcional en aplicaciones críticas SIL
- Integración digital avanzada:
- Sistemas de E/S remotas (RIO) integrados para un procesamiento robusto de señales analógicas y digitales
- Compatibilidad con diversos protocolos de comunicación (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus) para una conectividad fluida
- Terminales de válvulas seguros:
- Terminales de válvulas (p. ej., VTUG, CPX) para operaciones seguras en zonas potencialmente explosivas
- Admite el funcionamiento preciso de diversos tipos de válvulas de proceso
- Diseño robusto y configurable:
- Fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión, con opciones de calefacción/refrigeración
- Protección contra líquidos y cuerpos extraños
- Capacidad de sustitución en caliente para cambiar válvulas durante el funcionamiento
- Sistemas de cierre a prueba de manipulaciones que garantizan un funcionamiento seguro y fiable