Ejemplo de aplicación

Caja combinadora de CC para proyectos fotovoltaicos

Nombre: Caja de combinación de CC (DC Combiner)

Ecosistemas: Energía renovable

Aplicación principal: Sistemas fotovoltaicos

Datos clave: Solución preconfigurada para el montaje de una caja de combinación de CC, encargada de agrupar múltiples cadenas de módulos solares. Equipada con portafusibles para aplicaciones fotovoltaicas e interruptores-seccionadores de CC; basada en la envolvente de plástico AX con soporte de barras colectoras monopolares.

Solución preconfigurada para la implementación de una caja de agrupación de CC (DC Combiner): el punto de partida ideal y adaptable individualmente para la ingeniería de su proyecto.

Este ejemplo de aplicación se ha desarrollado específicamente para sistemas fotovoltaicos. La configuración se basa en la caja de plástico AX 1468.000 con soporte de barras colectoras monopolar 9340.030. Tensión nominal de 1500 V CC y corriente nominal del conjunto de aparamenta de hasta 315 A.

Protección contra sobreintensidad y cortocircuito en aplicaciones fotovoltaicas. Esto evita daños en los módulos y garantiza la integridad de los cables; cuenta con un grado de protección IP 66, ideal para entornos exteriores y esencial para la seguridad y la vida útil del sistema.

Recibirá un proyecto completo de Eplan que incluye la documentación y un gemelo digital de la caja de agrupación de CC. Este ejemplo de aplicación puede adaptarse rápida y cómodamente a sus necesidades específicas. Ahorrará un tiempo valioso desde la fase de ingeniería y contará con un sistema seguro y probado. El montaje también se agiliza considerablemente, ya que la caja de plástico AX permite la instalación de componentes internos sin necesidad de mecanizado adicional: sin taladros, punzonados ni cortes.

Descargas