Nombre: Bastidor para electrolizador
Ecosistemas: Hidrógeno
Aplicación principal: Producción de hidrógeno
Datos clave: Solución preconfigurada para el montaje de un bastidor para electrolizador, con instalación interior VX IT de 482,6 mm (19"), configuración personalizada con opciones de diferentes tamaños y modularidad. Se pueden añadir múltiples módulos de electrolizador para satisfacer una mayor demanda. Un punto de partida para la producción de hidrógeno verde a bajo coste. Incluye, además, ventiladores para controlar la temperatura interna del armario.
Solución preconfigurada para la implementación de un rack de electrolizador: el punto de partida ideal y adaptable individualmente para su proyecto de hidrógeno verde.
Este ejemplo de aplicación se ha desarrollado específicamente para la producción de hidrógeno verde. La configuración se basa en el armario VX IT 5309.190 con sus accesorios.
Al estar equipado con un termostato, resulta especialmente adecuado para controlar ventiladores, calefactores e intercambiadores de calor. El termostato también puede utilizarse como generador de señales para supervisar la temperatura interna del armario.
Recibirá un proyecto Eplan completo que incluye la documentación y un gemelo digital del rack de electrolizador. Este ejemplo de aplicación puede adaptarse rápida y cómodamente a sus necesidades específicas. De este modo, ahorrará un tiempo valioso ya desde la fase de ingeniería y contará con la garantía de un sistema seguro y probado.