Ejemplo de aplicación

Contenedor de almacenamiento de energía con Blue e+

Nombre: Contenedor de almacenamiento de energía con Blue e+

Ecosistemas: Almacenamiento de energía en baterías

Aplicación principal: Tecnología de refrigeración

Datos clave: Solución preconfigurada para contenedores de almacenamiento de energía con tecnología de refrigeración de alta eficiencia, diseñada para ayudar a reducir la huella de carbono. Su concepto modular y flexible permite una adaptación sencilla a sus necesidades específicas. Los racks admiten una configuración personalizada de rieles y bandejas para componentes, lo que los hace compatibles con diversos tipos de baterías.

Los contenedores se ofrecen en varios tamaños:

  • Contenedor de 40 pies 3 x 3 (profundidad de rack de 800 mm)
  • Contenedor ISO HC de 40 pies (profundidad de rack de 600 mm)
  • Contenedor de 20 pies 3 x 3 (profundidad de rack de 800 mm)
  • Contenedor ISO HC de 20 pies (profundidad de rack de 600 mm)
  • Contenedor de 3 x 3 x 3 (profundidad de rack de 800 mm)
  • Contenedor ISO HC de 10 pies (profundidad de rack de 600 mm)

Todos los contenedores están equipados con la eficiente tecnología de refrigeración Blue e+. Al variar el número de unidades de refrigeración individuales, es posible ajustar la potencia de refrigeración a las exigencias de una aplicación concreta. Además, gracias a los tubos de calor (heat pipes) integrados, las unidades de refrigeración consumen menos energía para proporcionar la potencia de refrigeración necesaria.

El ejemplo de aplicación se suministra junto con los planos de Rittal y un análisis CFD.

Sus ventajas

  • Solución modular que permite una adaptación sencilla a las necesidades individuales
  • Independiente de un tipo de batería específico
  • Componentes perfectamente armonizados
  • Tecnología de refrigeración de alta eficiencia
  • Bajos costes operativos que aumentan la rentabilidad de su sistema de almacenamiento

Notas

Estaremos encantados de asesorarle sobre un diseño personalizado del contenedor de almacenamiento de energía.

Descargas