Nombre: Armario principal de distribución de baja tensión.
Ecosistemas: Redes Eléctricas
Aplicación principal: Subestación secundaria compacta
Datos clave: Solución preconfigurada para el armario principal de distribución de baja tensión (LVDB) de centros de transformación compactos, con capacidad de 1250A a 400V. Un punto de partida ideal para una adptación rápida y sencilla a sus requisitos específicos.
La configuración se implementa en placas de montaje estándar de Rittal e incorpora un sistema de barras colectoras Ri4Power de 185 mm con barras colectoras, adaptadores de interruptores automáticos, seccionadores con fusibles NH y soportes de barras colectoras como componentes principales para la distribución de energía. Para permitir la digitalización de la subestación transformadora compacta, los dispositivos de medición y control se instalan en armarios pequeños y compactos de Rittal de las series PK y AX.
El concepto LVDB refleja la tecnología más avanzada en subestaciones transformadoras compactas digitales y se proporciona como un proyecto Eplan completo con documentación incluida. Benefíciese de la solución predefinida y acelere su ingeniería.
Con el Eplan Industry Sample como su ejemplo de aplicación, ¡ahorrará un tiempo valioso en la fase de ingeniería!
Sus ventajas
- Ahorro de tiempo gracias a la sencilla adaptación de una solución preconfigurada
- Componentes perfectamente compatibles
- Plazos de entrega reducidos para componentes estándar
- Opciones de premontaje en el Centro de Aplicaciones de Rittal en Gera
Notas: La lista de productos se puede importar fácilmente a su carrito de compra en la tienda online.
Descargas
Puede encontrar más información en: