Ejemplo de aplicación

Armario de distribución de baja tensión

Nombre: Cuadro de distribución de baja tensión

Ecosistemas: TI

Aplicación principal: Distribución de energía para TI

Datos clave: Cuadro de distribución de baja tensión, 400 V, 250 A con sistema de barras colectoras RiLineX para alimentar 18 racks VX IT y 6 unidades de refrigeración Blue e+, incluyendo transformadores de corriente (TC) de baja potencia para la medición de energía.

Este ejemplo de aplicación presenta la plataforma del sistema de barras colectoras RiLineX:

  • Modular y listo para usar
  • Protección estándar contra contacto accidental según IP 2XB, ampliable a IP 4X
  • Montaje uniforme del sistema para VX25
  • Resistencia a cortocircuitos Icw de hasta 65 kA
  • Capacidad de conducción de corriente de 550 A para barras de cobre de 30x5 mm
  • Certificado como campo de salida modular para Ri4Power
  • Sistema de barras colectoras universal para normas UL e IEC
  • Posibilidad de ampliación en módulos de 200, 100 y 54 mm
  • Fácil acoplamiento posterior de armarios sin modificar la fijación del sistema
  • Patrón de perforación uniforme, incluso tras el acoplamiento

Sus ventajas

  • Hasta un 75 % de ahorro en el montaje: agilice su proceso de instalación con un ahorro de tiempo significativo.
  • 30 % de ahorro en ingeniería: reduzca la carga de trabajo de ingeniería gracias a nuestras soluciones preconfiguradas.
  • Posibilidades ilimitadas: adaptable a una amplia gama de aplicaciones, gracias a nuestros socios tecnológicos.
  • Soluciones integrales: tome este ejemplo de aplicación de Rittal como nuevo punto de partida y adáptelo a sus necesidades específicas. Logre una implementación rápida sin las complicaciones ni los costes de desarrollar el proyecto desde cero. Confíenos el premontaje de los componentes de su sistema de distribución de baja tensión y disfrute de las ventajas de unas soluciones eficientes y fiables.

Descargas