Nombre: Microrred de CC para sistemas de iluminación
Ecosistema: Redes eléctricas
Área de aplicación: Suministro de energía de CC a sistemas de iluminación locales
Datos clave: Solución preconfigurada para implementar una microrred de CC con fines de prueba, con conexión a la red de CA. Incluye todos los componentes necesarios para el montaje y, por tanto, ofrece un punto de partida ideal y personalizable para la planificación de su proyecto.
- El núcleo del sistema es una unidad de alimentación AFE con una potencia de salida de 80 kW, destinada a suministrar corriente continua (CC) al circuito secundario. En su configuración básica, el AFE puede suministrar una tensión de entre 650 V CC y 840 V CC. La red de CC está conectada a tierra en el lado de CA, presentando los conductores positivo y negativo una polaridad simétrica respecto a tierra. El AFE realiza la precarga del circuito secundario para evitar corrientes de arranque elevadas.
- Este ejemplo de aplicación le proporcionará documentación completa sobre una red de CC, incluyendo el esquema del circuito y una lista detallada de los componentes y productos de los distintos fabricantes que integran el sistema; todo ello servirá como punto de partida para el diseño de su propia microrred de CC.
- Para cumplir con los requisitos de la configuración de pruebas, se establecieron especificaciones adicionales:
- Funcionamiento de un rectificador trifásico B6.
- Funcionamiento de un transformador variable como fuente principal de CA, permitiendo así alimentar el circuito secundario con una tensión mínima de 400 V CC.
Ventajas para usted
- Diseñe una microrred de CC contando con información valiosa sobre los componentes y productos necesarios.
- Demuestre que es posible diseñar y operar una microrred de CC utilizando las herramientas técnicas y los componentes disponibles.