RiLineX - La plataforma de energía

Posibilidades ilimitadas para la distribución de energía.

RiLineX es la nueva plataforma de sistemas de barras colectoras de 60 mm para la distribución de energía en la industria, edificios e infraestructuras: independiente del fabricante y sin necesidad de licencia. Esto la hace apta para su uso en casi todos los sectores, ya que se adapta individualmente a prácticamente cualquier requisito. Los cuadros estandarizados se pueden ampliar de forma flexible según sea necesario. La protección contra riesgos de contacto totalmente integrada con grado IP 2Xb, actualizable a IP 4X, garantiza la máxima protección y minimiza el nivel de conocimientos técnicos necesarios para la planificación e instalación. De esta forma, RiLineX establece nuevos estándares en la distribución de energía, ayudando a preparar a su empresa para los retos del sector energético.

Unlimited Possibilities for Power Distribution

Aún más razones para elegir RiLineX:

Diseño modular. El sistema básico se puede conectar individualmente sin herramientas o adquirir como una placa preensamblada. Ensamblar sistemas de barras colectoras de 60 mm nunca ha sido tan fácil:

Defina el ensamblaje de su sistema con la herramienta de configuración.
Instale la placa RiLineX completa en el armario.

Alternativamente:

  1. Cree su propia placa RiLineX personalizada utilizando componentes de nuestro sistema modular.
  2. Corte las barras colectoras planas de cobre a la longitud necesaria e insértelas en la placa.
  3. Finalmente, coloque las tapas de protección contra riesgos de contacto.
  4. Monte la placa personalizada en el armario.
  5. Instale los adaptadores de componentes en el sistema básico (placa RiLineX).

Listo!

  • Protección contra riesgos de contacto IP 2Xb
  • Actualizable a IP 4X en el frontal
  • Propiedades del sistema garantizadas y probadas (como resistencia a cortocircuitos de hasta 64 kA)
  • Adecuado para aplicaciones de hasta 1000 V CA y 1500 V CC
  • Ahorre hasta un 30% en ingeniería con Eplan
  • Ahorre hasta un 75% en montaje
  • Tiempos de respuesta mínimos para todo tipo de proyectos
  • Lógica de montaje sencilla y un catálogo reducido reducen la complejidad
  • Apto para uso global con certificaciones IEC 61439 y UL 508A
  • Plataforma de sistema independiente del fabricante
  • Plataforma abierta y sin licencia para tecnologías populares de nuestros socios
  • Se requiere menos experiencia en el producto
  • Registros de datos abiertos para la fabricación de componentes adecuados
  • Compatible con versiones anterior de conmutadores y dispositivos RiLine60
  • Adaptadores de componentes disponibles para todos los proveedores de componentes más conocidos
  • Estructura y longitud configurables libremente dentro de la cuadricula del sistema

Tanto si trabajas en la industria, la construcción o la infraestructura informática, RiLineX crea la plataforma ideal para todo tipo de distribución de energía. 

Su línea directa con nuestros especialistas de RiLineX

¿Listo para RiLineX? Nuestros expertos estarán encantados de ofrecerle una consulta personalizada y responder a cualquier pregunta técnica que tenga.

Una plataforma, aplicaciones infinitas

El futuro es ahora.

El futuro de la distribución de energía, siempre disponible. Puede confiar en que RiLineX estará disponible en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Prepárese para la «All Electric Society» (sociedad totalmente electrificada).

La neutralidad climática exige tecnologías y soluciones respetuosas con el medio ambiente que satisfagan las complejas demandas del presente y del futuro.

Enfoque en el sector energético.

RiLineX se utiliza en todas aquellas situaciones que requieren eficiencia, seguridad y flexibilidad en la distribución de energía. Es la solución perfecta para cualquier sector. Ya sea en la industria, en la edificación o en infraestructuras de TI,...

Todo lo que un fabricante de tableros eléctricos podría desear.

Juntos podemos acelerar los proyectos y su disponibilidad en el ecosistema gracias a la plataforma de sistema abierto RiLineX. Disponible a partir de abril de 2025.

Únase a nuestro programa de socios tecnológicos

En colaboración con nuestros socios tecnológicos, nuestra experiencia conjunta y nuestros rigurosos estándares de calidad nos permiten ofrecer soluciones integradas al ecosistema. ¡Forme parte de la red de socios de Rittal!