Armario compacto AX Estándares BMW AG

Referencia: AX 7993.176

Válido en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armario base como distribuidor de 24 o 400 V, dimensiones 800 x 900 x 400 mm, más zócalo de 200 mm, para el departamento tecnológico de carrocerías (TKB).

Referencia:
AX 7993.176
Descripción producto
Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armario base como distribuidor de 24 o 400 V, dimensiones 800 x 900 x 400 mm, más zócalo de 200 mm, para el departamento tecnológico de carrocerías (TKB).
Material
Chapa de acero
Color
Caja: RAL 7035
Zócalo: RAL 9005
Unidad de envase
Techo posterior con cuatro taladros de fijación para sistema de brazo soporte, cubiertos con tapones estancos, interior con placa de refuerzo y cuatro tuercas remachables bajo el esquema de taladros de la chapa de techo
Puerta con empuñadura Confort 2435.100 montada, incl. bombín de cierre 2466.000
Suelo con escotadura para entrada de cables, cubierta con una chapa para entrada de cables partida con escobilla
Zócalo de 200 mm de altura 2820.082, compuesto por cuatro cantoneras, dos pantallas de 100 de altura montadas una encima de la otra en la parte delantera y una pantalla de 200 mm de altura en la parte trasera
una pantalla de zócalo 2820.420 de 200 mm de altura montada a derecha e izquierda respectivamente
La puerta se encuentra conectada al punto inferior de la caja mediante una trenza plana de puesta a tierra 2412.316
El refuerzo del techo se encuentra conectado al punto superior de puesta a tierra de la caja mediante una trenza plana de puesta a tierra 2412.316
otra trenza plana de puesta a tierra 2412.316 conecta el punto de puesta a tierra del refuerzo de techo con la placa de montaje
Placa de montaje: galvanizada
Aplicación
Distribuidor 400 V
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 900 mm
Profundidad: 400 mm
Altura incl. zócalo
1.100 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
63 kg
Peso bruto
65,2 kg
Documentos
Protective conductor brochure
White Paper
Fichas técnicas
Data sheets