Sistema de armarios ensamblables VX25 Estándares BMW AG

Artículo No.: VX 7993122

Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armarios de distribución VX25 con zócalo de 200 mm de altura, para el ámbito tecnológico del ensamblaje (TMO).

Artículo No.:
VX 7993122
Descripción producto
Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armarios de distribución VX25 con zócalo de 200 mm de altura, para el ámbito tecnológico del ensamblaje (TMO).
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Puerta(s) con bisagras de 180° montadas 8618.330
Puerta(s) con empuñadura Confort para cilindros medios 8618.250 montada, incl. juego de adaptación para cierre de doble paletón 7993.200 montado
Altura de zócalo: 200 mm, compuesto por cantoneras y elementos de zócalo delante y detrás 8660.02X, altura de las 2 pantallas frontales 100 mm y 1 posterior 200 mm
Con placa de montaje galvanizada, montaje en la posición más atrasada en el último taladro de la retícula
Parte frontal superior con sistema de luminaria LED 2500.220, 24 V, con cable de alimentación 2500.410 e interruptor de puerta 2500.460 montado
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Altura incl. zócalo
2.200 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
1.099 mm x 1.896 mm
Número puertas
2
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
191 kg
Peso bruto
204 kg
Documentos
White Paper
Fichas técnicas
Data sheets