- Artículo No.:
- AX 7993226
- Descripción producto
- Armario compacto sobre la base AX 1039.000. Robusta construcción de chapa de acero compuesta por un cuerpo de una sola pieza, canteado y soldado, con canal de protección continuo en la abertura de la puerta, dorsal con perforaciones para soportes de fijación mural. Suelo del armario con placa de entrada de cables de chapa de acero. Puerta con junta de espuma de PU expandido, listones de puerta perforados verticales a ambos lados, con conexión de puesta a tierra, bisagras atornilladas. Placa de montaje: con taladro en forma de cerradura para la puesta a tierra, con escala impresa, fijada con tuercas para soldar.
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Puerta con bisagras de 180°, bisagras a derecha, montadas
Placa entrada de cables con 2 escotaduras (An.xPr.) 112 x 36 mm, con 4 taladros de fijación de Ø 5,5 mm en el dorso respectivamente
Placa entrada de cables con 2 taladros de Ø 16,5 mm, 2 taladros de Ø 20,5 mm, así como un taladro de Ø 25,5 mm
4 soportes para fijación mural para una distancia a la pared de 40 mm (adjuntos sin montar)
Placa de montaje abajo con un canal para cables horizontal 75 x 75 mm, de 420 mm de longitud, placa de montaje arriba con un canal para cables horizontal 40 x 40 mm, de 420 mm de longitud. Los canales para cables horizontales se encuentran unidos por un canal para cables vertical 25 x 40, de 175 mm de longitud
2 carriles soporte TH35/7,5 montados en horizontal sobre la placa de montaje, carril soporte izquierdo de 107 mm de longitud, derecho de 437 mm de longitud
Maneta de plástico 2577.010, incl. cierre VW-E1 (adjunto)
- Aplicación
- Para centros de producción del grupo Volkswagen, excepto los situados en los EE.UU.
- Observación
- Según el reglamento 1.09 § 1.1.2 todos los cierres instalados en máquinas deben suministrarse siempre sin llave. Sin embargo, pueden pedirse por separado las llaves necesarias para uso propio del proveedor mediante la referencia 2532.002.
- Certificación UL según certificado nº 20190301 – E76083, preparado para las clasificaciones UL 1, 12. La certificación se limita únicamente a envolventes vacíos en el estado de la entrega, las aberturas en el envolvente deben ser cerradas por el cliente conforme a la clasificación
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 94032080