Distribuidor de energía 400 V c.a. según especificación

Artículo No.: AX 7993400

Distribuidor de energía descentralizado, para alimentación de 400 V c.a., con bases portafusibles montadas ensayadas según DIN EN 61439. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.

Artículo No.:
AX 7993400
Descripción producto
Armario compacto sobre la base AX 1039.000. Robusta construcción de chapa de acero compuesta por un cuerpo de una sola pieza, canteado y soldado, con canal de protección continuo en la abertura de la puerta, dorsal con para soportes de fijación mural. Suelo del armario con placa de entrada de cables de chapa de acero. Puerta con junta de espuma de PU expandido, listones de puerta perforados verticales a ambos lados, con conexión de puesta a tierra, bisagras atornilladas. Placa de montaje: con taladro en forma de cerradura para la puesta a tierra, con escala impresa, fijada con tuercas para soldar.
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Puerta con bisagras de 180°, bisagras a derecha, montadas
Maneta de plástico 2577.010, incl. cierre VW-E1, montado
Placa entrada de cables con 12 taladros de Ø 16,5 mm, 9 taladros de Ø 25,5 mm, 2 taladros de Ø 32,5 mm, así como un taladro de Ø 50,5 mm, taladros cerrados con tapones
Placa de montaje mecanizada y equipada con el sistema de barras de 5 polos (L1 – L3, N + PE), incluyendo bornes, adaptador de conexión 9612.000 y 11 bases portafusibles 9630.005
Caja, placa de montaje y puerta con cable de puesta a tierra precableada sobre guía neutro y conectada a tierra
4 soportes para fijación mural para una distancia a la pared de 40 mm (adjuntos sin montar)
Observación
Según el reglamento 1.09 § 1.1.2 todos los cierres instalados en máquinas deben suministrarse siempre sin llave. Sin embargo, pueden pedirse por separado las llaves necesarias para uso propio del proveedor mediante la referencia 2532.002.
Grado de protección NEMA
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 56
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
25 kg
Peso bruto
25,5 kg
Código arancelario
94032080
Documentos
Instrucciones
Protective conductor brochure
White Paper
Fichas técnicas
Data sheets